??
CAD model selection
K0579.2251515
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0579 - Hinges aluminium, lift-off right
Bill of material
K0579.2251515
BESTKIPP
Order No.
K0579.2251515
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
right
W
Angle
°
A
Distance
52 mm
A1
Distance
15.0 mm
A2
Distance
15.0 mm
A3
Length
26.0 mm
A4
Length
26.0 mm
B
Width
48 mm
B1
Width
48 mm
B2
Width
28 mm
D1
Diameter
6.6 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Diameter
14 mm
H
height
9 mm
F1
F1 max. kN
0.41 kN
F2
F2 max. kN
0.250 kN
GEW
Approx. weight
0.0513 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190416
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions